10084854
12429
Mennyiség | Egységár |
---|---|
50 - 499 | 201,6941 Ft |
500 + | 71,7272 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 49.0 mm |
---|---|
D | 1.929 in |
d1 | 40.8 mm |
d1 | 1.606 in |
d2 | 44.7 mm |
d2 | 1.76 in |
d3 | 37.7 mm |
d3 | 1.484 in |
d4 | 41.8 mm |
d4 | 1.646 in |
h | 24.0 mm |
h | 0.945 in |
Szín | Piros |
Teljes anyag | Kis sűrűségű polietilén |
Vámtarifaszám | 3923509000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.