10084861
12430
Mennyiség | Egységár |
---|---|
50 - 499 | 210,0113 Ft |
500 + | 74,4516 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 55.8 mm |
---|---|
D | 2.197 in |
d1 | 47.2 mm |
d1 | 1.858 in |
d2 | 51.9 mm |
d2 | 2.043 in |
d3 | 44.5 mm |
d3 | 1.752 in |
d4 | 48.7 mm |
d4 | 1.917 in |
h | 24.0 mm |
h | 0.945 in |
Szín | Piros |
Teljes anyag | Kis sűrűségű polietilén |
Vámtarifaszám | 3923509000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.