10085073
12483
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 9999 | 29,7342 Ft |
10000 + | 10,5694 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 13.9 mm |
---|---|
D | 0.547 in |
d1 | 9.0 mm |
d1 | 0.354 in |
d2 | 10.7 mm |
d2 | 0.421 in |
d3 | 7.5 mm |
d3 | 0.295 in |
d4 | 8.8 mm |
d4 | 0.346 in |
h | 11.5 mm |
h | 0.453 in |
Szín | Piros |
Teljes anyag | Kis sűrűségű polietilén |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.