10085479
12568
Mennyiség | Egységár |
---|---|
150 - 1499 | 127,8781 Ft |
1500 + | 46,125 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 38.1 mm |
---|---|
D | 1.5 in |
d1 | 31.1 mm |
d1 | 1.224 in |
d2 | 34.3 mm |
d2 | 1.35 in |
d3 | 29.3 mm |
d3 | 1.154 in |
d4 | 32.0 mm |
d4 | 1.26 in |
h | 17.5 mm |
h | 0.689 in |
Szín | Piros |
Teljes anyag | Kis sűrűségű polietilén |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.