Menü Keresés

Kúpos sapka és dugó 49.8 mm 54.0 mm Piros LDPE

Ez a piros sapka és dugó különféle belső átmérőjű vagy különböző külső átmérőjű felületek takarására szolgál. Könnyen felhelyezhető és eltávolítható, az elem 6 bordája gondoskodik a biztonságos rögzítésről dugóként való használat esetén. Az alkatrész kiváló védelmet nyújt sérülés, szennyeződés, nedvesség és korrózió ellen tárolás és szállítás során.
Essentra cikkszám:

10086506

Gyártói cikkszám:

12746

2150 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 74,0272 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

37.014 Ft

500 x 74,0272 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 58.0 mm
d1 49.8 mm
d2 54.0 mm
d3 47.5 mm
d4 52.0 mm
h 24.3 mm
Szín Piros
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot