10215074
136
Mennyiség | Egységár |
---|---|
30 + | 3.043,7838 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 358.1 mm |
---|---|
D | 14.098 in |
d1 | 336.6 mm |
d1 | 13.252 in |
d2 | 345.4 mm |
d2 | 13.598 in |
d3 | 330.2 mm |
d3 | 13 in |
d4 | 340.3 mm |
d4 | 13.398 in |
h | 51.6 mm |
h | 2.031 in |
Szín | Kék |
Teljes anyag | Kis sűrűségű polietilén |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.