10089996
15138
Mennyiség | Egységár |
---|---|
150 - 1499 | 103,966 Ft |
1500 + | 37,4996 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 42.3 mm |
---|---|
D | 1.665 in |
d1 | 36.3 mm |
d1 | 1.429 in |
d2 | 38.3 mm |
d2 | 1.508 in |
d3 | 34.6 mm |
d3 | 1.362 in |
d4 | 37.0 mm |
d4 | 1.457 in |
h | 12.0 mm |
h | 0.472 in |
Szín | Piros |
Teljes anyag | Kis sűrűségű polietilén |
Vámtarifaszám | 3923509000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.