10090008
15139
Mennyiség | Egységár |
---|---|
60 - 599 | 160,1077 Ft |
600 + | 57,6117 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 53.3 mm |
---|---|
D | 2.098 in |
d1 | 43.4 mm |
d1 | 1.709 in |
d2 | 48.5 mm |
d2 | 1.909 in |
d3 | 42.0 mm |
d3 | 1.654 in |
d4 | 47.0 mm |
d4 | 1.85 in |
h | 24.5 mm |
h | 0.965 in |
Szín | Piros |
Teljes anyag | Kis sűrűségű polietilén |
Vámtarifaszám | 3923509000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.