10218259
17
Mennyiség | Egységár |
---|---|
750 - 7499 | 59,2605 Ft |
7500 + | 12,8369 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 19.8 mm |
---|---|
D | 0.78 in |
d1 | 14.0 mm |
d1 | 0.551 in |
d2 | 16.1 mm |
d2 | 0.634 in |
d3 | 12.3 mm |
d3 | 0.484 in |
d4 | 14.4 mm |
d4 | 0.567 in |
h | 12.7 mm |
h | 0.5 in |
Szín | Kék |
Teljes anyag | Kis sűrűségű polietilén |
Vámtarifaszám | 3923509000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.