Menü Keresés

Kúpos sapka és dugó 38.6 mm 40.6 mm Piros LDPE

A standard kúpos sapka és dugó többféle belső vagy külső átmérőhöz is illeszkedik. Kettős funkciója a tárolás és szállítás során védelmet nyújt a sérülések, szennyeződések, nedvesség és korrózió ellen. Könnyen felszerelhető és eltávolítható, piros színű és LDPE anyagból készült.
Essentra cikkszám:

20595425

Gyártói cikkszám:

20595425

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
150 - 1499 39,9967 Ft
1500 - 7499 28,5691 Ft
7500 + 25,7122 Ft
Standard csomagolás: 1500

A következő szorzatának a rendelése 150

Teljes ár:

6.000 Ft

150 x 39,9967 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 44.5 mm
d1 38.6 mm
d2 40.6 mm
h 12.7 mm
Szín Piros
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot