Menü Keresés

Kúpos sapka és dugó 84.2 mm 90.8 mm Piros LDPE

A standard kúpos sapka és dugó többféle belső vagy külső átmérőhöz is illeszkedik. Kettős funkciója a tárolás és szállítás során védelmet nyújt a sérülések, szennyeződések, nedvesség és korrózió ellen. Könnyen felszerelhető és eltávolítható, piros színű és LDPE anyagból készült.
Essentra cikkszám:

20595500

Gyártói cikkszám:

20595500

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 179,9049 Ft
250 - 1249 128,5035 Ft
1250 + 115,6532 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

4.498 Ft

25 x 179,9049 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 94.5 mm
d1 84.2 mm
d2 90.8 mm
h 28.0 mm
Szín Piros
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot