Menü Keresés

Kúpos sapka és dugó 93.5 mm 100.3 mm Piros LDPE

A standard kúpos sapka és dugó többféle belső vagy külső átmérőhöz is illeszkedik. Kettős funkciója a tárolás és szállítás során védelmet nyújt a sérülések, szennyeződések, nedvesség és korrózió ellen. Könnyen felszerelhető és eltávolítható, piros színű és LDPE anyagból készült.
Essentra cikkszám:

20595517

Gyártói cikkszám:

20595517

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
40 - 399 196,2258 Ft
400 - 1999 140,1613 Ft
2000 + 126,1451 Ft
Standard csomagolás: 400

A következő szorzatának a rendelése 40

Teljes ár:

7.849 Ft

40 x 196,2258 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 107.5 mm
d1 93.5 mm
d2 100.3 mm
h 26.5 mm
Szín Piros
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot