Menü Keresés

Kúpos sapka és dugó 22.7 mm 26.4 mm Törlés LDPE

Ezt a kúpos sapkát és dugót több belső átmérő vagy több külső átmérő lezárására tervezték. Könnyen felszerelhető és eltávolítható, ennek az elemnek a szárán 6 borda található a biztonságos rögzítés érdekében, ha dugóként használják. Az alkatrész kiváló védelmet nyújt a sérülések, szennyeződések, nedvesség és korrózió ellen a tárolás és szállítás során.
Essentra cikkszám:

10128121

Gyártói cikkszám:

2119000

850 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 23,1475 Ft
1000 - 1999 21,0432 Ft
2000 - 4999 19,1302 Ft
5000 - 9999 17,3911 Ft
10000 + 15,8101 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

11.574 Ft

500 x 23,1475 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 29.4 mm
d1 22.7 mm
d2 26.4 mm
d3 21.1 mm
d4 24.8 mm
h 19.0 mm
Szín Törlés
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot