10128237
2128000
Mennyiség | Egységár |
---|---|
250 - 999 | 35,9243 Ft |
1000 - 1999 | 32,6584 Ft |
2000 + | 29,6895 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 49.2 mm |
---|---|
D | 1.937 in |
d1 | 41.5 mm |
d1 | 1.634 in |
d2 | 44.4 mm |
d2 | 1.748 in |
d3 | 39.8 mm |
d3 | 1.567 in |
d4 | 42.8 mm |
d4 | 1.685 in |
h | 19.0 mm |
h | 0.748 in |
Szín | Törlés |
Teljes anyag | Kis sűrűségű polietilén |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.