Menü Keresés

Kúpos sapka és dugó 48.5 mm 52.5 mm Törlés LDPE

Ezt a kúpos sapkát és dugót több belső átmérő vagy több külső átmérő lezárására tervezték. Könnyen felszerelhető és eltávolítható, ennek az elemnek a szárán 6 borda található a biztonságos rögzítés érdekében, ha dugóként használják. Az alkatrész kiváló védelmet nyújt a sérülések, szennyeződések, nedvesség és korrózió ellen a tárolás és szállítás során.
Essentra cikkszám:

10128268

Gyártói cikkszám:

2131000

1625 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
120 - 1199 140,6563 Ft
1200 + 60,1986 Ft
Standard csomagolás: 1200

A következő szorzatának a rendelése 120

Teljes ár:

16.879 Ft

120 x 140,6563 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 60.0 mm
d1 48.5 mm
d2 52.5 mm
d3 46.5 mm
d4 50.5 mm
h 19.5 mm
Szín Törlés
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot