Menü Keresés

Kúpos sapka és dugó 148.0 mm 155.0 mm Törlés LDPE

Ezt a kúpos sapkát és dugót több belső átmérő vagy több külső átmérő lezárására tervezték. Könnyen felszerelhető és eltávolítható, ennek az elemnek a szárán 6 borda található a biztonságos rögzítés érdekében, ha dugóként használják. Az alkatrész kiváló védelmet nyújt a sérülések, szennyeződések, nedvesség és korrózió ellen a tárolás és szállítás során.
Essentra cikkszám:

10128619

Gyártói cikkszám:

2146000

70 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 641,5549 Ft
100 - 999 274,575 Ft
1000 + 208,779 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

6.416 Ft

10 x 641,5549 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 170.0 mm
d1 148.0 mm
d2 155.0 mm
d3 145.0 mm
d4 152.0 mm
h 40.0 mm
Szín Törlés
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot