Menü Keresés

Kúpos sapka és dugó 29.6 mm 32.0 mm Törlés LDPE

Ezt a kúpos sapkát és dugót több belső átmérő vagy több külső átmérő lezárására tervezték. Könnyen felszerelhető és eltávolítható, ennek az elemnek a szárán 6 borda található a biztonságos rögzítés érdekében, ha dugóként használják. Az alkatrész kiváló védelmet nyújt a sérülések, szennyeződések, nedvesség és korrózió ellen a tárolás és szállítás során.
Essentra cikkszám:

10128664

Gyártói cikkszám:

2148000

3750 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 999 28,6953 Ft
1000 - 1999 26,0866 Ft
2000 + 23,7151 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

7.174 Ft

250 x 28,6953 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 36.5 mm
d1 29.6 mm
d2 32.0 mm
d3 28.0 mm
d4 30.6 mm
h 19.0 mm
Szín Törlés
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot