Menü Keresés

Kúpos sapka és dugó 78.5 mm 84.0 mm Törlés LDPE

Ezt a kúpos sapkát és dugót több belső átmérő vagy több külső átmérő lezárására tervezték. Könnyen felszerelhető és eltávolítható, ennek az elemnek a szárán 6 borda található a biztonságos rögzítés érdekében, ha dugóként használják. Az alkatrész kiváló védelmet nyújt a sérülések, szennyeződések, nedvesség és korrózió ellen a tárolás és szállítás során.
Essentra cikkszám:

10128817

Gyártói cikkszám:

2154000

240 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
40 - 399 115,7378 Ft
400 - 1199 105,2162 Ft
1200 - 1999 95,6511 Ft
2000 + 86,9555 Ft
Standard csomagolás: 400

A következő szorzatának a rendelése 40

Teljes ár:

4.630 Ft

40 x 115,7378 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 93.0 mm
d1 78.5 mm
d2 84.0 mm
d3 76.8 mm
d4 82.5 mm
h 25.4 mm
Szín Törlés
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot