Menü Keresés

Kúpos sapka és dugó 124.6 mm 126.7 mm Törlés LDPE

Ezt a kúpos sapkát és dugót több belső átmérő vagy több külső átmérő lezárására tervezték. Könnyen felszerelhető és eltávolítható, ennek az elemnek a szárán 6 borda található a biztonságos rögzítés érdekében, ha dugóként használják. Az alkatrész kiváló védelmet nyújt a sérülések, szennyeződések, nedvesség és korrózió ellen a tárolás és szállítás során.
Essentra cikkszám:

10129067

Gyártói cikkszám:

2190000

3000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 199 471,5529 Ft
200 - 999 201,8168 Ft
1000 + 146,6764 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

9.431 Ft

20 x 471,5529 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 134.0 mm
d1 124.6 mm
d2 126.7 mm
d3 123.0 mm
d4 125.0 mm
h 20.0 mm
Szín Törlés
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot