Menü Keresés

Kúpos sapka és dugó 17.5 mm 19.9 mm Kék LDPE

A kék LDPE kúpos sapka és dugó különféle belső átmérőjű vagy különböző külső átmérőjű felületek takarására szolgál. Könnyen beilleszthető és eltávolítható. Az alkatrész kiváló védelmet nyújt sérülés, szennyeződés, nedvesség és korrózió ellen tárolás és szállítás során.
Essentra cikkszám:

10222218

Gyártói cikkszám:

23

2287 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
400 - 3999 59,9884 Ft
4000 + 15,8267 Ft
Standard csomagolás: 4000

A következő szorzatának a rendelése 400

Teljes ár:

23.995 Ft

400 x 59,9884 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 23.8 mm
d1 17.5 mm
d2 19.9 mm
d3 15.9 mm
d4 18.3 mm
h 15.9 mm
Szín Kék
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot