10225349
29
Mennyiség | Egységár |
---|---|
550 - 5499 | 63,8351 Ft |
5500 + | 15,9644 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 28.6 mm |
---|---|
D | 1.126 in |
d1 | 20.8 mm |
d1 | 0.819 in |
d2 | 23.6 mm |
d2 | 0.929 in |
d3 | 19.2 mm |
d3 | 0.756 in |
d4 | 22.0 mm |
d4 | 0.866 in |
h | 14.6 mm |
h | 0.575 in |
Szín | Kék |
Teljes anyag | Kis sűrűségű polietilén |
Vámtarifaszám | 3923509000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.