Menü Keresés

Kúpos sapka és dugó 252.2 mm 257.8 mm Fekete LDPE

Black LDPE Tapered Cap & Plug is designed to plug multiple inner diameters or cap multiple outer diameters. Easy to fit and to remove. The part provides excellent protection from damage, dirt, moisture and corrosion during storage and transportation.
Essentra cikkszám:

10241561

Gyártói cikkszám:

39195

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 + 2.227,4851 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

111.374 Ft

50 x 2.227,4851 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 272.5 mm
d1 252.2 mm
d2 257.8 mm
d3 247.2 mm
d4 247.8 mm
h 33.8 mm
Szín Fekete
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot