10241769
40
Mennyiség | Egységár |
---|---|
350 - 3499 | 91,1782 Ft |
3500 + | 25,3967 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 31.8 mm |
---|---|
D | 1.252 in |
d1 | 24.5 mm |
d1 | 0.965 in |
d2 | 27.8 mm |
d2 | 1.094 in |
d3 | 22.9 mm |
d3 | 0.902 in |
d4 | 23.3 mm |
d4 | 0.917 in |
h | 19.1 mm |
h | 0.752 in |
Szín | Kék |
Teljes anyag | Kis sűrűségű polietilén |
Vámtarifaszám | 3923509000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.