10103111
462570
Mennyiség | Egységár |
---|---|
35 - 174 | 685,1362 Ft |
175 + | 190,4829 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 123.0 mm |
---|---|
D | 4.843 in |
d1 | 109.0 mm |
d1 | 4.291 in |
d2 | 113.0 mm |
d2 | 4.449 in |
d3 | 106.0 mm |
d3 | 4.173 in |
d4 | 111.0 mm |
d4 | 4.37 in |
h | 27.0 mm |
h | 1.063 in |
Szín | Piros |
Teljes anyag | Kis sűrűségű polietilén |
Vámtarifaszám | 3923509000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.