Menü Keresés

LDPE Kúpos kupakok és dugók – szabványos 33.3 mm 37.3 mm Kék 3

A kék LDPE kúpos sapka és dugó különféle belső átmérőjű vagy különböző külső átmérőjű felületek takarására szolgál. Könnyen beilleszthető és eltávolítható. Az alkatrész kiváló védelmet nyújt sérülés, szennyeződés, nedvesség és korrózió ellen tárolás és szállítás során.
Essentra cikkszám:

10266878

Gyártói cikkszám:

49

4059 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 1999 139,3144 Ft
2000 + 35,4185 Ft
Standard csomagolás: 2000

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

27.863 Ft

200 x 139,3144 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 41.3 mm
d1 33.3 mm
d2 37.3 mm
d3 35.5 mm
d4 31.7 mm
h 19.1 mm
Szín Kék
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Típus 3
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot