Menü Keresés

Kúpos sapka és dugó 40.8 mm 44.5 mm Kék LDPE

A kék LDPE kúpos sapka és dugó különféle belső átmérőjű vagy különböző külső átmérőjű felületek takarására szolgál. Könnyen beilleszthető és eltávolítható. Az alkatrész kiváló védelmet nyújt sérülés, szennyeződés, nedvesség és korrózió ellen tárolás és szállítás során.
Essentra cikkszám:

10306987

Gyártói cikkszám:

56

2200 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
150 - 1499 188,1785 Ft
1500 + 50,1638 Ft
Standard csomagolás: 1500

A következő szorzatának a rendelése 150

Teljes ár:

28.227 Ft

150 x 188,1785 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 49.2 mm
d1 40.8 mm
d2 44.5 mm
d3 39.8 mm
d4 42.8 mm
h 19.1 mm
Szín Kék
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot