10307144
6
Mennyiség | Egységár |
---|---|
500 - 4999 | 138,2747 Ft |
5000 + | 14,3755 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 11.9 mm |
---|---|
D | 0.469 in |
d1 | 6.7 mm |
d1 | 0.264 in |
d2 | 8.5 mm |
d2 | 0.335 in |
d3 | 5.2 mm |
d3 | 0.205 in |
d4 | 6.9 mm |
d4 | 0.272 in |
h | 9.5 mm |
h | 0.374 in |
Szín | Kék |
Teljes anyag | Kis sűrűségű polietilén |
Vámtarifaszám | 3923509000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.