10307151
60
Mennyiség | Egységár |
---|---|
100 - 999 | 239,1218 Ft |
1000 + | 65,84 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 54.0 mm |
---|---|
D | 2.126 in |
d1 | 46.9 mm |
d1 | 1.846 in |
d2 | 51.3 mm |
d2 | 2.02 in |
d3 | 45.3 mm |
d3 | 1.783 in |
d4 | 49.2 mm |
d4 | 1.937 in |
h | 25.4 mm |
h | 1 in |
Szín | Kék |
Teljes anyag | Kis sűrűségű polietilén |
Vámtarifaszám | 3923509000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.