10308868
62
Mennyiség | Egységár |
---|---|
85 - 849 | 242,2408 Ft |
850 + | 63,3756 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 57.2 mm |
---|---|
D | 2.252 in |
d1 | 48.3 mm |
d1 | 1.902 in |
d2 | 53.0 mm |
d2 | 2.087 in |
d3 | 46.7 mm |
d3 | 1.839 in |
d4 | 51.1 mm |
d4 | 2.012 in |
h | 25.4 mm |
h | 1 in |
Szín | Kék |
Teljes anyag | Kis sűrűségű polietilén |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.