10309094
66
Mennyiség | Egységár |
---|---|
70 - 699 | 250,5581 Ft |
700 + | 83,3781 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 61.9 mm |
---|---|
D | 2.437 in |
d1 | 52.4 mm |
d1 | 2.063 in |
d2 | 57.2 mm |
d2 | 2.252 in |
d3 | 50.8 mm |
d3 | 2 in |
d4 | 55.2 mm |
d4 | 2.173 in |
h | 26.2 mm |
h | 1.031 in |
Szín | Kék |
Teljes anyag | Kis sűrűségű polietilén |
Vámtarifaszám | 3923509000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.