Menü Keresés

Kúpos sapka és dugó 60.8 mm 66.2 mm Kék LDPE

A kék LDPE kúpos sapka és dugó különféle belső átmérőjű vagy különböző külső átmérőjű felületek takarására szolgál. Könnyen beilleszthető és eltávolítható. Az alkatrész kiváló védelmet nyújt sérülés, szennyeződés, nedvesség és korrózió ellen tárolás és szállítás során.
Essentra cikkszám:

10309162

Gyártói cikkszám:

73

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
60 - 599 391,952 Ft
600 + 113,7722 Ft
Standard csomagolás: 600

A következő szorzatának a rendelése 60

Teljes ár:

23.517 Ft

60 x 391,952 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 66.7 mm
d1 60.8 mm
d2 66.2 mm
d3 64.5 mm
d4 59.2 mm
h 25.4 mm
Szín Kék
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Típus Ívelt
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot