Menü Keresés

Kúpos sapka és dugó 67.2 mm 71.2 mm Kék LDPE

A kék LDPE kúpos sapka és dugó különféle belső átmérőjű vagy különböző külső átmérőjű felületek takarására szolgál. Könnyen beilleszthető és eltávolítható. Az alkatrész kiváló védelmet nyújt sérülés, szennyeződés, nedvesség és korrózió ellen tárolás és szállítás során.
Essentra cikkszám:

10309216

Gyártói cikkszám:

78

100 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 507,196 Ft
500 - 999 456,4771 Ft
1000 + 273,884 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

50.720 Ft

100 x 507,196 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 76.2 mm
d1 67.2 mm
d2 71.2 mm
d3 65.5 mm
d4 69.2 mm
h 12.7 mm
Szín Kék
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot