10309629
86
Mennyiség | Egységár |
---|---|
40 - 399 | 575,9719 Ft |
400 + | 167,0302 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 88.9 mm |
---|---|
D | 3.5 in |
d1 | 78.5 mm |
d1 | 3.091 in |
d2 | 85.5 mm |
d2 | 3.366 in |
d3 | 76.3 mm |
d3 | 3.004 in |
d4 | 83.4 mm |
d4 | 3.283 in |
h | 25.4 mm |
h | 1 in |
Szín | Kék |
Teljes anyag | Kis sűrűségű polietilén |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.