10309636
87
Mennyiség | Egységár |
---|---|
50 - 499 | 585,3288 Ft |
500 + | 169,563 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 92.1 mm |
---|---|
D | 3.626 in |
d1 | 84.3 mm |
d1 | 3.319 in |
d2 | 87.6 mm |
d2 | 3.449 in |
d3 | 82.3 mm |
d3 | 3.24 in |
d4 | 85.6 mm |
d4 | 3.37 in |
h | 12.7 mm |
h | 0.5 in |
Szín | Kék |
Teljes anyag | Kis sűrűségű polietilén |
Vámtarifaszám | 3923509000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.