Menü Keresés

Kúpos sapka és dugó 82.2 mm 90.8 mm Kék

A kék LDPE kúpos sapka és dugó különféle belső átmérőjű vagy különböző külső átmérőjű felületek takarására szolgál. Könnyen beilleszthető és eltávolítható. Az alkatrész kiváló védelmet nyújt sérülés, szennyeződés, nedvesség és korrózió ellen tárolás és szállítás során.
Essentra cikkszám:

10309643

Gyártói cikkszám:

88

350 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 299 888,9098 Ft
300 + 318,0693 Ft
Standard csomagolás: 300

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

26.667 Ft

30 x 888,9098 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 100.0 mm
d1 82.2 mm
d2 90.8 mm
d3 80.2 mm
d4 88.7 mm
h 25.4 mm
Szín Kék
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot