Menü Keresés

Kúpos sapka és dugó 99.4 mm 103.4 mm Kék LDPE

A kék LDPE kúpos sapka és dugó különféle belső átmérőjű vagy különböző külső átmérőjű felületek takarására szolgál. Könnyen beilleszthető és eltávolítható. Az alkatrész kiváló védelmet nyújt sérülés, szennyeződés, nedvesség és korrózió ellen tárolás és szállítás során.
Essentra cikkszám:

10310779

Gyártói cikkszám:

92

50 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 978,3205 Ft
250 + 326,3113 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

24.458 Ft

25 x 978,3205 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 111.1 mm
d1 99.4 mm
d2 103.4 mm
d3 96.8 mm
d4 101.0 mm
h 19.8 mm
Szín Kék
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot