10310793
94
Mennyiség | Egységár |
---|---|
20 - 199 | 1.143,6266 Ft |
200 + | 317,0972 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 123.8 mm |
---|---|
D | 4.874 in |
d1 | 107.1 mm |
d1 | 4.217 in |
d2 | 112.9 mm |
d2 | 4.445 in |
d3 | 105.0 mm |
d3 | 4.134 in |
d4 | 111.2 mm |
d4 | 4.378 in |
h | 25.4 mm |
h | 1 in |
Szín | Kék |
Teljes anyag | Kis sűrűségű polietilén |
Vámtarifaszám | 3923509000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.