Menü Keresés

Kúpos sapka és dugó 174.8 mm 178.6 mm Kék LDPE

A kék LDPE kúpos sapka és dugó különféle belső átmérőjű vagy különböző külső átmérőjű felületek takarására szolgál. Könnyen beilleszthető és eltávolítható. Az alkatrész kiváló védelmet nyújt sérülés, szennyeződés, nedvesség és korrózió ellen tárolás és szállítás során.
Essentra cikkszám:

10159101

Gyártói cikkszám:

K-436

200 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 299 2.412,0124 Ft
300 + 543,30 Ft
Standard csomagolás: 300

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

72.360 Ft

30 x 2.412,0124 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 194.8 mm
d1 174.8 mm
d2 178.6 mm
d3 172.7 mm
d4 176.5 mm
h 13.5 mm
Szín Kék
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot