10070888
10420
Mennyiség | Egységár |
---|---|
500 - 4999 | 64,251 Ft |
5000 + | 23,2884 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 29.0 mm |
---|---|
D | 1.142 in |
d1 | 11.3 mm |
d1 | 0.445 in |
d2 | 13.2 mm |
d2 | 0.52 in |
d3 | 9.8 mm |
d3 | 0.386 in |
d4 | 11.6 mm |
d4 | 0.457 in |
h | 11.0 mm |
h | 0.433 in |
Szín | Piros |
Teljes anyag | Kis sűrűségű polietilén |
Vámtarifaszám | 3923509000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.