10084885
12432
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 9999 | 46,6808 Ft |
10000 + | 16,8946 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 18.4 mm |
---|---|
D | 0.724 in |
d1 | 7.6 mm |
d1 | 0.299 in |
d2 | 9.3 mm |
d2 | 0.366 in |
d3 | 6.6 mm |
d3 | 0.26 in |
d4 | 7.8 mm |
d4 | 0.307 in |
h | 9.5 mm |
h | 0.374 in |
Szín | Piros |
Teljes anyag | Kis sűrűségű polietilén |
Vámtarifaszám | 3923509000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.