Menü Keresés

Kúpos sapka és dugó 13.5 mm 15.5 mm Piros LDPE

Red LDPE Tapered Wide Flange Cap & Plug can cap fittings or plug holes with a 30.0 mm | 1.181 in diameter flange adds protection and prevents pushing the plug through the mating part.
Essentra cikkszám:

10084908

Gyártói cikkszám:

12434

5000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 64,9787 Ft
5000 + 23,5485 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

32.489 Ft

500 x 64,9787 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 30.0 mm
d1 13.5 mm
d2 15.5 mm
d3 11.4 mm
d4 13.2 mm
h 9.5 mm
Szín Piros
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot