10084915
12435
Mennyiség | Egységár |
---|---|
300 - 2999 | 75,4793 Ft |
3000 + | 27,3545 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 34.9 mm |
---|---|
D | 1.374 in |
d1 | 17.5 mm |
d1 | 0.689 in |
d2 | 20.0 mm |
d2 | 0.787 in |
d3 | 18.9 mm |
d3 | 0.744 in |
d4 | 22.0 mm |
d4 | 0.866 in |
h | 14.3 mm |
h | 0.563 in |
Szín | Piros |
Teljes anyag | Kis sűrűségű polietilén |
Vámtarifaszám | 3923509000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.