10084953
12439
Mennyiség | Egységár |
---|---|
80 - 799 | 227,6856 Ft |
800 + | 82,7209 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 54.2 mm |
---|---|
D | 2.134 in |
d1 | 36.9 mm |
d1 | 1.453 in |
d2 | 40.6 mm |
d2 | 1.598 in |
d3 | 35.0 mm |
d3 | 1.378 in |
d4 | 39.0 mm |
d4 | 1.535 in |
h | 22.5 mm |
h | 0.886 in |
Szín | Piros |
Teljes anyag | Kis sűrűségű polietilén |
Vámtarifaszám | 3923509000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.