10092149
18349
Mennyiség | Egységár |
---|---|
800 - 7999 | 59,5725 Ft |
8000 + | 21,618 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 22.2 mm |
---|---|
D | 0.874 in |
d1 | 13.6 mm |
d1 | 0.535 in |
d2 | 15.4 mm |
d2 | 0.606 in |
d3 | 12.2 mm |
d3 | 0.48 in |
d4 | 13.8 mm |
d4 | 0.543 in |
h | 11.1 mm |
h | 0.437 in |
Szín | Piros |
Teljes anyag | Kis sűrűségű polietilén |
Vámtarifaszám | 3923509000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.