10092156
18351
Mennyiség | Egységár |
---|---|
600 - 5999 | 64,9787 Ft |
6000 + | 23,5485 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 25.4 mm |
---|---|
D | 1 in |
d1 | 14.7 mm |
d1 | 0.579 in |
d2 | 16.9 mm |
d2 | 0.665 in |
d3 | 13.2 mm |
d3 | 0.52 in |
d4 | 15.4 mm |
d4 | 0.606 in |
h | 12.7 mm |
h | 0.5 in |
Szín | Piros |
Teljes anyag | Kis sűrűségű polietilén |
Vámtarifaszám | 3923509000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.