Menü Keresés

LDPE Kúpos sapka és dugó 24.7 mm 27.7 mm Piros 2

Red LDPE Tapered Wide Flange Cap & Plug can cap fittings or plug M30 holes with a 38.1 mm | 1.5 in diameter flange adds protection and prevents pushing the plug through the mating part.
Essentra cikkszám:

10092170

Gyártói cikkszám:

18357

1200 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
150 - 1499 151,7904 Ft
1500 + 55,2295 Ft
Standard csomagolás: 1500

A következő szorzatának a rendelése 150

Teljes ár:

22.769 Ft

150 x 151,7904 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d3 23.2 mm
d4 26.1 mm
d1 24.7 mm
d2 27.7 mm
h 19.1 mm
Szín Piros
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Típus Ívelt
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot