Menü Keresés

LDPE Kúpos sapka és dugó 31.1 mm 34.4 mm Piros 2

Red LDPE Tapered Wide Flange Cap & Plug can cap M32 fittings or plug M35 holes with a 47.6 mm | 1.874 in diameter flange adds protection and prevents pushing the plug through the mating part.
Essentra cikkszám:

10092187

Gyártói cikkszám:

18360

6100 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 194,4164 Ft
1000 + 70,4949 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

19.442 Ft

100 x 194,4164 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d3 29.8 mm
d4 32.8 mm
d1 31.1 mm
d2 34.4 mm
h 19.1 mm
Szín Piros
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Típus 2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot