Menü Keresés

Kúpos sapka és dugó 41.4 mm 44.8 mm Piros LDPE

A széles karimás kúpos sapka és dugó kialakítása további védelmet biztosít ennek a résznek a csapágyfelületein, és megakadályozza, hogy a dugó véletlenül lenyomódjon a lyukon keresztül. A kúpos kivitel lehetővé teszi különböző belső átmérővel rendelkező furatokhoz vagy különböző külső átmérőjű csapokhoz való használatát. Védelem a szennyeződés, nedvesség és korrózió ellen a gyártás, tárolás és szállítás során
Essentra cikkszám:

10092194

Gyártói cikkszám:

18362

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
70 - 699 231,8442 Ft
700 + 83,9395 Ft
Standard csomagolás: 700

A következő szorzatának a rendelése 70

Teljes ár:

16.229 Ft

70 x 231,8442 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 57.2 mm
d1 41.4 mm
d2 44.8 mm
d3 39.7 mm
d4 43.0 mm
h 19.0 mm
Szín Piros
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot