Menü Keresés

Kúpos sapka és dugó 48.3 mm 52.7 mm Piros LDPE

A széles karimás kúpos sapka és dugó kialakítása további védelmet biztosít ennek a résznek a csapágyfelületein, és megakadályozza, hogy a dugó véletlenül lenyomódjon a lyukon keresztül. A kúpos kivitel lehetővé teszi különböző belső átmérővel rendelkező furatokhoz vagy különböző külső átmérőjű csapokhoz való használatát. Védelem a szennyeződés, nedvesség és korrózió ellen a gyártás, tárolás és szállítás során
Essentra cikkszám:

10092200

Gyártói cikkszám:

18366

1080 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
120 - 1199 297,3429 Ft
1200 + 108,2821 Ft
Standard csomagolás: 1200

A következő szorzatának a rendelése 120

Teljes ár:

35.681 Ft

120 x 297,3429 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 63.5 mm
d1 48.3 mm
d2 52.7 mm
d3 46.3 mm
d4 50.7 mm
h 25.4 mm
Szín Piros
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot