Menü Keresés

Kúpos sapka és dugó 51.5 mm 54.1 mm Piros LDPE

A széles karimás kúpos sapka és dugó kialakítása további védelmet biztosít ennek a résznek a csapágyfelületein, és megakadályozza, hogy a dugó véletlenül lenyomódjon a lyukon keresztül. A kúpos kivitel lehetővé teszi különböző belső átmérővel rendelkező furatokhoz vagy különböző külső átmérőjű csapokhoz való használatát. Védelem a szennyeződés, nedvesség és korrózió ellen a gyártás, tárolás és szállítás során
Essentra cikkszám:

10092217

Gyártói cikkszám:

18368

130 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 375,3173 Ft
500 + 136,7594 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

18.766 Ft

50 x 375,3173 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 66.7 mm
d1 51.5 mm
d2 54.1 mm
d3 49.6 mm
d4 52.0 mm
h 18.5 mm
Szín Piros
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot